• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Intensitätsunterschiede
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.ZR-GW1J.72CV/E026

Artikelnr.: 11231245

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11231263

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11231246

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11231264

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026

Artikelnr.: 11231262

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026_H006

Artikelnr.: 11231270

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026

Artikelnr.: 11231261

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026_H006

Artikelnr.: 11231269

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-NV1T.72CV/E026

Artikelnr.: 11231249

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-NV1T.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11231267

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ZR-NV1T.72NV/E026

Artikelnr.: 11231260

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ZR-NV1T.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11231268

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ZR-PV1T.72CV/E026

Artikelnr.: 11231247

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-PV1T.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11231265

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-PV1T.72NV/E026

Artikelnr.: 11231248

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ZR-PV1T.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11231266

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben