Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Ausführung
  • Einlinsenoptik
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 0,8 m
Grenzreichweite Sn
  • 1,2 m
kleinstes erfassbares Objekt typ.
  • 3 mm bei 500 mm
Polarisationsfilter
  • Ja
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Ausgangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • qTeach
Laserklasse
  • 1
Abstand Fokus
  • Paralleler Strahl
Wellenlänge
  • 680 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 1,5°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,1 ms
Jitter
  • < 0,03 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA (@ 10 VDC)
Stromaufnahme mittel
  • 10 mA (@ 24 VDC)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP Antivalent
Ausgangsstrom
  • < 50 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 8 mm
Höhe / Länge
  • 25,1 mm
Tiefe
  • 15,8 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Befestigung
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte
  • PVC / PVC 4 x 0,08 mm²
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -20 … +50 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
3D CAD / CAE

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)
Laserwarnung

Zubehör
Reflektoren
FTDR 048U048 FTDR 048U048
Reflektor rechteckig 60 x 51 mm

Artikelnr.: 11229661

  • Befestigungsart schraubbar
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDR 020U020 FTDR 020U020
Reflektor rechteckig 32 x 20 mm

Artikelnr.: 11229662

  • Befestigungsart schraubbar
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDF 025U025 FTDF 025U025
Reflexionsfolie rechteckig 25 x 25 mm

Artikelnr.: 11229663

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
FTDF 040U250 FTDF 040U250
Reflektor rechteckig 250 x 40 mm

Artikelnr.: 11117727

  • Befestigungsart selbstklebend
  • Für Reflexions-Lichtschranken
  • Ultrafeine Mikro-Struktur
  • Für Lasersensoren und Erkennung transparenter Objekte
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
10150326
Sensofix Serie 10 / Serie 20

Artikelnr.: 10150326

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
ZADAP-200.STRAIGHT
Befestigungswinkel O200

Artikelnr.: 11206601

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_L
Befestigungswinkel O200 (L-Form)

Artikelnr.: 11206602

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.ANGLE_S
Befestigungswinkel O200 (S-Form)

Artikelnr.: 11206603

  • Material: Stahl rostfrei
  • Inhalt: Winkel inkl. Schrauben/Muttern für Sensoren mit glatten Hülsen oder Hülsen mit Gewinde M3
ZADAP-200.SERIES10
Befestigungswinkel O200 - Retrofit für Sensoren Serie 10

Artikelnr.: 11208477

  • Material: Kunststoff

Nach oben