• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300H.EL-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11181083

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.EL-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11181084

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.ER-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11167293

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.ER-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11167294

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11171768

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11127745

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157157

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RP-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11127716

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RP-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11157327

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11157335

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.RP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11157337

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11179007

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11179008

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11127754

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136904

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.SP.T-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11136925

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.SP.T-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11136926

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11181225

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVNV

Artikelnr.: 11181227

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.TR-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11167291

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TR-ZZZZ.PVNV

Artikelnr.: 11167292

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.EL-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11181085

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.ER-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11167301

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11171770

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.GP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127755

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RP-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11127720

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11157338

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11179009

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127758

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben