• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Messweise
  • Wiederholgenauigkeit
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Betätigungskraft

Anfahrrichtung

Bauform

Baugrösse

Ausgangsschaltung/Interface

Anschlussart

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Messweise Wiederholgenauigkeit Features Verfügbarkeit
MY-COM D250/200

Artikelnr.: 10221009

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 16 mm x 56 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM D250/80

Artikelnr.: 10251036

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 16 mm x 56 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM D250/S35

Artikelnr.: 10238646

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 16 mm x 66 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Stecker M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E100/200

Artikelnr.: 10223721

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
MY-COM E100/80

Artikelnr.: 10220912

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E75/200

Artikelnr.: 10223720

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E75/80

Artikelnr.: 10211158

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 36 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • Öffner (NC) mechanisch
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E75N80/L

Artikelnr.: 10222682

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 47 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E75P/200/L

Artikelnr.: 10241446

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 47 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
MY-COM E75P80/L

Artikelnr.: 10211843

Produktgruppe
  • My-Com Präzisionsschalter
Gehäuse
  • 6 mm x 47 mm
  • Metall
Messweise
  • Medienberührend
Wiederholgenauigkeit
  • 0,001 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben