• Bild
  • Produktname
  • FS-Range
  • Initialgenauigkeit
  • Temperaturstabilität

Nach Eigenschaften filtern

Prozessanschluss

Konformität und Zulassungen

IO-Link 1.1

Anwendungen

FS-Range

Initialgenauigkeit

Messzelle

Temperaturstabilität

Anstiegszeit (10 … 90 %)

Maximale Medientemperatur

Umgebungs Extremtemperatur

Max. Turn-Down-Verhältnis

Schaltausgang

Anzeige

Absoulte pressure measurement

Bild Produktname FS-Range Initialgenauigkeit Temperaturstabilität
CombiPress PFMH FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Anfragen
CombiPress PFMN FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • hoch (bis 400bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Anfragen
PBMH FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Anfragen
PP20H FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Anfragen
PBMN flush FS-Range
  • kleinst (bis 2bar)
  • klein (bis 10bar)
  • mittel (bis 40 bar)
  • hoch (bis 600bar)
  • minimalst (bis 500 mbar)
Initialgenauigkeit
  • ≤ 0.1 % FS
  • ≤ 0.25 - 0.3 % FS
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperaturstabilität
  • höchststabil (bis 0.1%FS/10K)
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben