• Bild
  • Produktname
  • Laserwellenlänge
  • Messbereich MR
  • Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • Protokolle
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Laserwellenlänge

Messbereich MR

Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)

Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)

Auflösung X (@Sdc ... Sde)

Auflösung Z (@Sdc ... Sde)

Protokolle

Höhe

Bild Produktname Laserwellenlänge Messbereich MR Arbeitsabstand (Sdc ... Sde) Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde) Auflösung X (@Sdc ... Sde) Auflösung Z (@Sdc ... Sde) Protokolle Verfügbarkeit
OXM200-B02A.001

Artikelnr.: 11246586

Laserwellenlänge
  • Blau (405 nm)
Messbereich MR
  • 25 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 30 ... 40 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protokolle
  • Profinet (CC-A), Ethernet/IP, Modbus TCP, OPC UA, UDP, IO-Link
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OXP200-B02C.004

Artikelnr.: 11248139

Laserwellenlänge
  • Blau (405 nm)
Messbereich MR
  • 25 mm
Arbeitsabstand (Sdc ... Sde)
  • 60 ... 85 mm
Sichtfeldbreite (@Sdc ... Sde)
  • 20 ... 28 mm
Auflösung X (@Sdc ... Sde)
  • 30 .. 40 µm
Auflösung Z (@Sdc ... Sde)
  • 5 µm
Protokolle
  • UDP, SDK (C#, C++, .NET, Python)
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben