Technische Daten
Prozessanschluss
Sensoranschluss
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
BCID Sensoranschluss
  • C05
Prozessanschluss
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
BCID Prozessanschluss
  • C05
Material
  • EPDM
Max. Prozessdruck
  • 40 bar
Hardness (typical value)
  • 70 °IRHD
Maximum operating temperature
  • 149 °C
Konformität und Zulassungen
Hygiene
  • FDA konform

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
3D CAD / CAE

In alto