In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Trasparenza di processo in ogni istante e da ogni luogo. La robusta visualizzazione del processo fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del processo. Cinque colori definiti indicano se il processo avviene come desiderato, se il sensore commuta o se è presente un guasto. Inoltre, il colore può essere usato per indicare quale liquido viene misurato. Grazie al LED a 360° questa informazione è riconoscibile da qualsiasi punto e consente in questo modo processi sicuri. Con un collegamento elettrico in acciaio inossidabile combinato con l’indicatore visivo di stato, KingCrown di Baumer è una soluzione robusta e affidabile. Il sistema di tenuta proTect+ garantisce inoltre la tenuta a lunga durata della tecnologia del sensore.
Processi trasparenti
La corona LED a 360° con 5 colori definiti (sulla base di NE 107) consente di visualizzare in qualsiasi momento e senza ritardi lo stato di funzionamento dell’impianto. Ma anche eventuali guasti possono essere segnalati e localizzati direttamente. In questo modo, è possibile una visualizzazione univoca dello stato di commutazione in loco. Ciò aumenta la sicurezza del processo e riduce i tempi di reazione in caso di guasto.
Grazie a KingCrown di Baumer, la visualizzazione del processo risulta ben visibile a colpo d’occhio in qualsiasi posizione di montaggio, senza punti ciechi. Inoltre, i colori vivaci sono facilmente visibili in qualsiasi ambiente di produzione, anche alla luce del giorno.
In condizioni di produzione con molta umidità, sbalzi termici o spruzzi d’acqua, i sensori devono avere un’elevata tenuta e robustezza per evitare guasti. KingCrown progettato secondo proTect+ offre la soluzione ideale per queste esigenze. Il corpo del sensore in acciaio inossidabile con corona a LED per l’indicatore visivo di stato, protegge l’elettronica dalle influenze ambientali e quindi riduce al minimo i tempi di fermo e i guasti. Mentre altri test di tenuta testano l’impermeabilità all’acqua dei sensori solo quando sono nuovi, la serie di test proTect+ simula prima di tutto gli effetti dell’invecchiamento dei sensori. Solo successivamente i sensori vengono sottoposti a test di tenuta in conformità alle direttive della classe di protezione IP per garantirne la massima tenuta. Il sensore convince per la sua straordinaria resistenza agli urti e alla rottura anche durante la produzione e l’installazione. Pertanto è possibile utilizzare un sensore di processo Baumer con KingCrown anche in ambienti di produzione esigenti.
Tenuta a lungo termine secondo il sistema di tenuta proTect+ che soddisfa la classe di protezione IP (IP 68 e IP 69K)
Resistenza agli urti e alla rottura
Insensibilità agli sbalzi termici
Collegamento elettrico in acciaio inox
Affidabilità anche nell’utilizzo in applicazioni outdoor, igieniche e washdown
Al fine di garantire l’assoluta tenuta, i sensori sono sottoposti ad esaustivi test di stress. Le seguenti procedure di test vengono eseguite su diversi sensori: