Technical data
General data
Scanning range Sd
  • 100 … 1000 mm
Scanning range close limit Sdc
  • 100 … 1000 mm
Scanning range far limit Sde
  • 100 … 1000 mm
Repeat accuracy
  • 0.5 mm
Resolution
  • < 0.3 mm
Response time ton
  • < 80 ms
Release time toff
  • < 80 ms
Temperature drift
  • < 2 % of distance to target So
Sonic frequency
  • 240 kHz
Adjustment
  • Teach-in
Alignment aid
  • Target indication flashing
Light indicator
  • Yellow LED / red LED
Electrical data
Voltage supply range +Vs
  • 15 … 30 VDC
Current consumption max. (no load)
  • 35 mA
Output circuit
  • Voltage output
Output signal
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Output current
  • < 20 mA
Residual ripple
  • < 10 % Vs
Short circuit protection
  • Yes
Reverse polarity protection
  • Yes
Mechanical data
Type
  • Rectangular
Housing material
  • Polyester / die-cast zinc
Width / diameter
  • 30 mm
Height / length
  • 65 mm
Depth
  • 31 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Ambient conditions
Operating temperature
  • -10 … +60 °C
Protection class
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Diagrammes
Faisceau sonore typique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Périphérie
ZTEST-ALL.ANALOG
Périphérie

Numéro d'article: 11084376

  • Sortie via l'affichage (V ou mA) ou LED (PNP/NPN)
  • Teach-in de détecteurs avec le bouton Teach intégré
  • Prise pour la connexion d'alimentation électrique (en option)
ZUSDF-REC
Equerre à renvoi d'angle Série 30

Numéro d'article: 11198304

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons
Accessoires de montage
10152386
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10152386

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet