• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Dimensions
  • Type
  • Direction de la force

Filtrer les résultats

Measuring range

Force direction

Type

Image Nom de produit Plage de mesure Dimensions Type Direction de la force
DLM20-BU.101.CP3.M4

Numéro d'article: 11217576

Measuring range
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Délai de livraison
on request
Renseigner
DLM20-BU.102.CP3.M4

Numéro d'article: 11217579

Measuring range
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
DLM20-BU.201.CP3.M4

Numéro d'article: 11217577

Measuring range
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Délai de livraison
on request
Renseigner
DLM20-BU.202.CP3.M4

Numéro d'article: 11217601

Measuring range
  • 0 ... 2000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Renseigner
DLM20-BU.500.CP3.M4

Numéro d'article: 11217575

Measuring range
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Force direction
  • Compression
Renseigner
DLM20-BU.501.CP3.M4

Numéro d'article: 11217578

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 11 mm
Type
  • Button
Direction de la force
  • Compression
Renseigner
DLM20-IN.101.TP3.M4

Numéro d'article: 11217609

Plage de mesure
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-IN.102.TP3.M4

Numéro d'article: 11217612

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-IN.201.TP3.M4

Numéro d'article: 11217610

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-IN.500.TP3.M4

Numéro d'article: 11217608

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-IN.501.TP3.M4

Numéro d'article: 11217611

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 19 mm x 16 mm
Type
  • Inline
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-SO.101.TP3.M4

Numéro d'article: 11217604

Plage de mesure
  • 0 ... 100 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-SO.102.TP3.M4

Numéro d'article: 11217607

Plage de mesure
  • 0 ... 1000 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-SO.201.TP3.M4

Numéro d'article: 11217605

Plage de mesure
  • 0 ... 200 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-SO.500.TP3.M4

Numéro d'article: 11217603

Plage de mesure
  • 0 ... 50 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner
DLM20-SO.501.TP3.M4

Numéro d'article: 11217606

Plage de mesure
  • 0 ... 500 N
Dimensions
  • Ø 25.8 mm x 10 mm
Type
  • Screw-on
Direction de la force
  • Tension/compression
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet