Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Máxima manejabilidad para un cambio de formato sencillo
Tiempos de preparación más breves sin necesidad de ajuste al cambiar los rollos de etiquetas
Cálculo del punto de conmutación ideal con un solo botón
Cambio de etiquetas extrarrápido durante el funcionamiento gracias al aprendizaje dinámico
Máxima precisión y flexibilidad
Máxima flexibilidad gracias a la detección fiable de diferentes etiquetas y materiales de los soportes; desde etiquetas transparentes e impresas o parcialmente metálicas hasta folletos con hojas adjuntas integradas
Gran velocidad de banda con tiempos de reacción breves y gran repetibilidad
Menos paradas gracias a la gran reserva funcional. Los sensores son resistentes a la suciedad y la variabilidad del material de las etiquetas y los materiales de soporte
Máxima flexibilidad gracias a IO-Link
Detección automática de formato gracias a Dual Channel con gestión de fórmulas
Rápida integración en el entorno de automatización gracias a las interfaces estándar
Datos adicionales para funciones de diagnóstico adicionales
Guía de selección
Tanto la propia etiqueta como el material de soporte son fundamentales para elegir el sensor correcto. Gracias a nuestra descripción general encontrará rápidamente la solución adecuada.
Aplicaciones
Los sensores de etiquetas ópticos detectan por sí mismos las etiquetas con formas difíciles (por ejemplo, las etiquetas redondas) incluso con velocidades de banda elevadas de hasta 500 m/min.
Los sensores de etiquetas ultrasónicos detectan de forma fiable las etiquetas transparentes.
Detección automática de formato gracias a IO-Link Dual Channel con gestión de fórmulas.