Vos avantages
  • Hausse de la productivité grâce à une détection rapide et fiable
    • En raison du champ parallèle du faisceau, un objet semblera de la même taille à toute distance
    • La fréquence de mesure élevée jusqu'à 1800 Hz avec un détecteur analogique permet la détection de mouvements rapides
    • Grâce à la fréquence de commutation élevée de 4 kHz, même les petits objets se déplaçant rapidement peuvent être détectés de manière fiable
  • Sécurité process élevée
    • Robuste boîtier en aluminium à indice de protection IP 67 pour utilisation en environnement industriel difficile
    • Grâce aux faisceaux lumineux parallèles, le faux-rond des bandes transporteuses n’interfère pas dans le signal de mesure
  • Montage et mise en service rapides
    • Les deux types de mesure (bord, milieu) peuvent être réglés par une touche
    • Réflecteur incorporé pour installation facile
  • Montage peu encombrant du détecteur compact
    • Évaluation entièrement intégrée des signaux et unité d’éclairage de longue durée de vie

Applications

Technologie

Dans le cas des détecteurs à bande lumineuse, la lumière de l’éclairage intégré est réfléchie par un film monté à l’opposé et captée par la ligne de diodes. La longueur de la ligne de diodes combinée avec l’optique déterminent la taille du champ de mesure. La ligne de diodes étant mince, le champ de mesure ne forme qu’une bande étroite.
Lorsqu’un objet vient obscurcir une partie de la lumière, celle-ci ne viendra pas frapper la partie correspondante de la ligne de diodes. Le microcontrôleur intégré évalue alors les zones sombres et les transitions foncé-clair et calcule la valeur analogique correspondante en fonction du mode de mesure. Le détecteur à bande lumineuse a un champ de faisceau parallèle faisant paraître un objet de la même taille à toute distance de mesure.
 


Downloads
Fach- und Anwenderberichte / White Paper

Nach oben