• Imagen
  • Nombre del producto
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs
  • Availability

filtrar por características

Grandezza (flangia)

Solid shaft

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Imagen Nombre del producto Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs Availability
HMG10-B - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Tiempo de envío
on request
Consultar
HMG10-T - Incremental Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Tiempo de envío
on request
Consultar
PMG10 - Incremental Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima