In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
¿Sensor de fuerza o de alargamiento? ¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
¿Sensor de fuerza o de alargamiento?
¿Cuál es el sensor correcto para su medición de fuerza?
En principio, los sensores de alargamiento siempre son interesantes cuando se trata de medir grandes fuerzas por encima de 10000 N y los sensores de fuerza directamente en el flujo de fuerza se vuelven muy grandes y se pueden implementar de una manera compleja. El uso de sensores de alargamiento también puede convertirse en una buena solución para fuerzas de 1000 N si los sensores de fuerza resultan difíciles de instalar. Los sensores de fuerza resultan interesantes cuando existen fuerzas más pequeñas o cuando las fuerzas deben calcularse directamente.
La siguiente tabla compara las ventajas y desventajas de los sensores de alargamiento y los sensores de fuerza.
Baumer cubre una gran cantidad de aplicaciones con su amplia gama de sensores de alargamiento y sensores de fuerza de 50 N a 1000 kN.