Gabellichtschranken

Verschiedene Lichtquellen mit unterschiedlich grossen Spots sorgen für maximale Erkennungszuverlässigkeit auch bei kleinsten Teilen. Es stehen Gabelweiten von 20 bis 120 mm zur Verfügung. 

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_600x338.jpg

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

  • Keine Ausrichtung von Sender und Empfänger notwendig

Sichere Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Objekterkennung unabhängig von ihrer Farbe oder Oberfläche
  • Laservarianten für Kleinstteile im 1/100 mm Bereich
  • Hohe Fremdlichtsicherheit
  • Robustes Metallgehäuse und vergossene Elektronik für den Dauereinsatz unter Vibration

Hohe Anlageneffizienz

  • Erkennung von schnell bewegten Teilen durch kurze Ansprechzeiten bis zu 0,125 ms
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Lichtleiter und -verstärker

Die Lichtleitersensoren eignen sich für besonderes schmale und enge Einbaubedingungen.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Optical_600x338.jpg

Einsatz in sehr engen oder schwer zugänglichen Platzverhältnissen

  • Kleine und leichte Tastköpfe in zylindrischer und quaderförmiger Bauform
  • Kleine Lichtspots von 0,1 mm

Widerstandsfähigkeit

  • Robuste Mantelausführungen aus Kunststoff oder Metall

Einfache Montage und Inbetriebnahme

  • Schnelle Einstellung durch Teach-in oder Potentiometer

Inductive proximity switches

The wide Baumer range of inductive sensors is characterized by very small sensors with fully integrated evaluation electronics and large sensing distances. This ensures simple and precise integration.

Teaser_Service_Support_Parts_Feeder_Separation_Inductive_600x338.jpg

Highly reliable part detection and easy integration

  • Large sensing distance even with the smallest sensor housing

The ideal sensor solution for all applications

  • Wide portfolio diversity

Reduced false trigger setting when mounted in the vicinity of drives

  • High EMC resistance
  • Reliable signal even in unstable ambient conditions
  • Wide temperature range


Long sensor service life

  • High quality (Swiss made)
  • Encapsulated electronics
  • Low series deviation

 


Downloads

Brochures / Catalogs

You may also be interested in

To the top