In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
Separador de borras de resfriamento, ventilação e câmara de fermentação
Separador de borras de resfriamento, ventilação e câmara de fermentação
Um separador significa sempre um alto uso de energia. O timing ideal para eliminar as borras através do uso de uma chave de nível ajuda a utilizar essa energia de forma otimizada. A adição de levedura feita sob medida, a chamada adição, é essencial para um bom e rápido processo de fermentação. As taxas de fluxo correspondentes são garantidas através de sensores de fluxo magnéticos indutivos.
As condições de pressão na entrada e saída do separador são medidas de forma confiável com o sensor de pressão compacto PP20H.
Determinar o tempo ideal para desligar a centrífuga, economiza energia, perda de produto e tempo. O sensor de nível CleverLevel® PL20H com seu design compacto é o sensor ideal. O ponto de comutação pode ser ajustado individualmente ao sistema.
Determinar o tempo ideal para desligar a centrífuga, economiza energia, perda de produto e tempo. O sensor de nível CleverLevel® PL20H com seu design compacto é o sensor ideal. O ponto de comutação pode ser ajustado individualmente ao sistema.
Os medidores de fluxo indutivos magnéticos (MID) CombiFlow® PF75H são usados na área de adega tanto para balanceamento, ou seja, para detecção de perdas, quanto para dosagem. Altamente precisos, muito compactos, desenvolvidos e construídos de acordo com um design higiênico, são feitos inteiramente de aço inoxidável.
Os medidores de fluxo indutivos magnéticos (MID) CombiFlow® PF75H são usados na área de adega tanto para balanceamento, ou seja, para detecção de perdas, quanto para dosagem. Altamente precisos, muito compactos, desenvolvidos e construídos de acordo com um design higiênico, são feitos inteiramente de aço inoxidável.
Os medidores de fluxo indutivos magnéticos (MID) CombiFlow® PF75H são usados na área de adega tanto para balanceamento, ou seja, para detecção de perdas, quanto para dosagem. Altamente precisos, muito compactos, desenvolvidos e construídos de acordo com um design higiênico, são feitos inteiramente de aço inoxidável.
Especialmente em tanques com presença frequente de espuma, como os tanques de cultura pura e armazenamento de levedura, o CleverLevel® PL20H é a escolha ideal, pois pode detectar com segurança a espuma e assim proteger a cúpula do tanque contra contaminação.
O sensor de temperatura TE2 em uma luva de imersão higiênica mede a temperatura para controlar as zonas de resfriamento diretamente onde é de interesse.
Devido à formação intensa de espuma, o nível de enchimento é medido hidrostaticamente com o sensor de pressão PBMH. Entretanto, a densidade fortemente flutuante da levedura deve ser levada em conta.