In order to be able to design the site optimally and continuously improve it, we use cookies. Among other things, these cookies also collect data on your usage behaviour. If you do not agree, please deselect this option in the "Statistics and Marketing" field below. You can withdraw your consent informally at any time. Further information on this and your rights in connection with the integration of cookies can be found in the data protection declaration.
Mandatory
These cookies are required only to ensure the functionality of the site.
Statistic/User tracking
Storing behavioral user data for analytical purposes and statistics.
La característica linealizada simplifica la implementación en el software.
La alta calidad del control gracias a la alta resolución dinámica aumenta la velocidad de producción. Al mismo tiempo, se reduce el esfuerzo mecánico de los materiales de embalaje y el ruido de la máquina.
Un sensor de doble canal (analógico/digital y IO-Link) para todas las generaciones de máquinas y arquitecturas de sistemas.
Alto rendimiento de la máquina, ya que la posición del bailarín se controla con una señal de medición y el extremo/desgarro de la etiqueta se detecta en paralelo con una señal de conmutación.
La anchura ajustable del haz de sonido aumenta la flexibilidad en el diseño mecánico de la máquina
La combinación de una zona ciega más corta y un mayor alcance permite una mayor libertad en el diseño de la máquina y simplifica el proceso de diseño.
Alto rendimiento de la máquina, ya que la posición del bailarín se controla con una señal de medición y, al mismo tiempo, el extremo/desgarro de la etiqueta se detecta mediante la medición del ángulo.
La alta calidad del control gracias a la alta resolución dinámica aumenta la velocidad de producción. Al mismo tiempo, se reduce el esfuerzo mecánico de los materiales de embalaje y el ruido de la máquina.