Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
La característica linealizada simplifica la implementación en el software.
La alta calidad del control gracias a la alta resolución dinámica aumenta la velocidad de producción. Al mismo tiempo, se reduce el esfuerzo mecánico de los materiales de embalaje y el ruido de la máquina.
Un sensor de doble canal (analógico/digital y IO-Link) para todas las generaciones de máquinas y arquitecturas de sistemas.
Alto rendimiento de la máquina, ya que la posición del bailarín se controla con una señal de medición y el extremo/desgarro de la etiqueta se detecta en paralelo con una señal de conmutación.
La anchura ajustable del haz de sonido aumenta la flexibilidad en el diseño mecánico de la máquina
La combinación de una zona ciega más corta y un mayor alcance permite una mayor libertad en el diseño de la máquina y simplifica el proceso de diseño.
Alto rendimiento de la máquina, ya que la posición del bailarín se controla con una señal de medición y, al mismo tiempo, el extremo/desgarro de la etiqueta se detecta mediante la medición del ángulo.
La alta calidad del control gracias a la alta resolución dinámica aumenta la velocidad de producción. Al mismo tiempo, se reduce el esfuerzo mecánico de los materiales de embalaje y el ruido de la máquina.