Para poder diseñar el sitio de forma óptima y mejorarlo continuamente, utilizamos cookies. Entre otras cosas, estas cookies también recogen datos sobre su comportamiento de uso. Si no está de acuerdo, por favor desactive esta opción en el campo "Estadísticas y marketing" que aparece a continuación. Puede retirar su consentimiento de manera informal en cualquier momento. Encontrará más información al respecto, así como sus derechos en relación con la integración de las cookies, en la declaración de protección de datos.
Obligatorio
Estas cookies son necesarias sólo para asegurar la funcionalidad del sitio.
Estadística/Seguimiento de usuarios
Almacenamiento de datos de comportamiento de los usuarios con fines analíticos y estadísticos.
Alta flexibilidad mediante la detección fiable de etiquetas y folletos no transparentes en materiales de soporte transparentes.
Elevada seguridad del proceso gracias a la memorización del umbral de conmutación a la velocidad máxima de transporte de 8 m/s.
Tiempos de preparación más cortos sin esfuerzo de ajuste gracias al cambio de etiquetas extrarrápido durante el funcionamiento gracias al aprendizaje dinámico.
El corto tiempo de respuesta de 160 µs con alta repetibilidad (<150 µm) permite un proceso de etiquetado preciso.
El brazo delgado del sensor permite la instalación cerca del borde del dispensador.
Gran flexibilidad gracias a la detección fiable de una amplia gama de cintas de etiquetas, desde etiquetas transparentes sobre material de soporte transparente hasta folletos gruesos.
Elevada seguridad del proceso gracias a la memorización del umbral de conmutación a la velocidad máxima de la cinta de 4 m/s.
Además del proceso de etiquetado, el doble canal con IO-Link permite el reconocimiento automático de formatos, incluida la gestión de fórmulas.
Salida de advertencia para la supervisión del material de soporte o como alarma para la detección de grietas en la película.
La elevada reserva de funcionamiento, así como la alta resistencia ante la suciedad, reducen los tiempos de inactividad.