Requisitos extremos bajo control

Las crecientes demandas de automatización de las máquinas móviles exigen componentes eficientes y sofisticados. Esto se aplica especialmente a los sensores, que siempre deben proporcionar datos relevantes para la función de manera precisa y fiable, sin verse afectados por las, a menudo, complicadas condiciones ambientales.  

Baumer ofrece una amplia gama de soluciones resistentes de sensores, desde medición de inclinación y medición de ángulos de estructuras giratorias o controles de presencia y medición de posición de piezas móviles hasta mediciones de carga, presión hidráulica y nivel de llenado.  
​​​​​​​
Numerosas variantes están especialmente diseñadas para la automatización móvil, cumplen con los requisitos E1, ofrecen protección contra la corrosión conforme a CX (C5-M) y tipos de protección hasta IP 69K. Con un número creciente de productos, el firmware también se ha desarrollado de acuerdo con los métodos de DIN EN 13849 para usarse en aplicaciones relacionadas con la seguridad.

Ámbitos de aplicación


Questions?

Ask our experts for a free personal appointment. 

Contact us
To the top