• Imagen
  • Nombre del producto
  • Material
  • Process connection
  • Instrument connection
  • Availability

filtrar por características

category

Application

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

Imagen Nombre del producto Material Process connection Instrument connection Availability
ZPH1-3236

Artículo no..: 11007909

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32A1

Artículo no..: 10347240

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T02 - Rd52 (EH FTL EE2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32BA

Artículo no..: 11118883

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T04 - G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32BC

Artículo no..: 11118834

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T06 - G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32C0

Artículo no..: 10347657

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32CB

Artículo no..: 11098659

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T03 - G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32CD

Artículo no..: 11120583

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • T07 - G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-32D3

Artículo no..: 11188295

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-5213

Artículo no..: 11087731

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-5216

Artículo no..: 11109500

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-5233

Artículo no..: 11109992

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-5236

Artículo no..: 10298489

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH1-524E

Artículo no..: 11085404

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32... 125; 1 1/2" ... 6" (Tipo N), Ø 68
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3213

Artículo no..: 11190720

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3216

Artículo no..: 11190721

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3221

Artículo no..: 11190723

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D01 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 25
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3224

Artículo no..: 11190724

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D03 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3225

Artículo no..: 11190725

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D04 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-324E

Artículo no..: 11190729

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32... 125; 1 1/2" ... 6" (Tipo N), Ø 68
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-3254

Artículo no..: 11190726

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPH3-3255

Artículo no..: 11190727

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPH3-344F

Artículo no..: 11190728

Material
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
Process connection
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (tipo F), Ø 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A higiénico
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPH3-5222

Artículo no..: 11190742

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D02 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 32
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPH3-5224

Artículo no..: 11190743

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D03 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-5225

Artículo no..: 11190744

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D04 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPH3-5227

Artículo no..: 11190745

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • D05 - DIN 11851 (conexión de tubo de leche), DN 65
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
fabricación bajo pedido
Consultar
ZPH3-5254

Artículo no..: 11190746

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPH3-5255

Artículo no..: 11190747

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (unión roscada aséptica), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A higiénico
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
ZPI1-022

Artículo no..: 11109165

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • G30 - G 1/4 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
ZPI1-023

Artículo no..: 11109164

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Process connection
  • G32 - G 3/8 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima