• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Artículo no..: 11210545

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Artículo no..: 11210568

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Artículo no..: 11210291

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Artículo no..: 11212636

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-NV1Z.72CV/BX15

Artículo no..: 11210528

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-NV1Z.72CV/H006_BX15

Artículo no..: 11210559

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.GR.F-NV1Z.72NV/BX15

Artículo no..: 11212580

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.GR.F-NV1Z.72NV/H006_BX15

Artículo no..: 11212628

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-PV1Z.72CV/BX15

Artículo no..: 11210527

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-PV1Z.72CV/H006_BX15

Artículo no..: 11210557

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.GR.F-PV1Z.72NV/BX15

Artículo no..: 11210938

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.GR.F-PV1Z.72NV/H006_BX15

Artículo no..: 11212627

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.RL.T-GW1J.72CV/FIN1

Artículo no..: 11230782

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-GW1J.72CV/FIN1_H006

Artículo no..: 11230783

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-GW1J.72NV/FIN1

Artículo no..: 11224795

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.RL.T-GW1J.72NV/FIN1_H006

Artículo no..: 11230784

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.RL.T-NV1T.72CV/FIN1

Artículo no..: 11231188

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Sofort verfügbar
Consultar
O200.RL.T-NV1T.72CV/FIN1_H006

Artículo no..: 11231197

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-NV1T.72NV/FIN1

Artículo no..: 11231189

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-NV1T.72NV/FIN1_H006

Artículo no..: 11231198

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-PV1T.72CV/FIN1

Artículo no..: 11231186

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-PV1T.72CV/FIN1_H006

Artículo no..: 11231195

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-PV1T.72NV/FIN1

Artículo no..: 11231187

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
Auf Anfrage
Consultar
O200.RL.T-PV1T.72NV/FIN1_H006

Artículo no..: 11231196

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP.T-GW1J.72CV

Artículo no..: 11230697

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.RP.T-GW1J.72CV/H006

Artículo no..: 11230702

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.RP.T-GW1J.72NV

Artículo no..: 11224791

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.RP.T-GW1J.72NV/H006

Artículo no..: 11227057

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,8 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
O200.RP.T-NV1T.72CV

Artículo no..: 11230700

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,7 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
O200.RP.T-NV1T.72CV/H006

Artículo no..: 11230705

Product group
  • Barreras de reflexión
  • Transparency object detection
  • Single lens optics
Housing
  • 8 mm x 25,1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0,7 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima