• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Type

Scanning range

Dimension

Housing length

Housing version

Mounting type

Connection types

Circuit de sortie

Protection class/approvals

Imagen Nombre del producto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
IFRM 12N17X1/L

Artículo no..: 11096374

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N17X2/L

Artículo no..: 11096378

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N37X1/L

Artículo no..: 11096375

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
IFRM 12N37X2/L

Artículo no..: 11096379

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P17X1/L

Artículo no..: 11096371

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P17X2/L

Artículo no..: 11096376

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P37X1/L

Artículo no..: 11096373

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 30,4 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
IFRM 12P37X2/L

Artículo no..: 11096377

Product group
  • Detector de proximidad inductivo
  • ATEX
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Cable, L=2 m
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima