• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Measurement type
  • Repeat accuracy
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Activating force

Direction of approach

Type

Dimension

Output circuit/interface

Connection types

Protection class/approvals

Imagen Nombre del producto Product group Housing Measurement type Repeat accuracy Features Availability
MY-COM A100/200

Artículo no..: 10221367

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A100/80

Artículo no..: 10251051

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A100/S35

Artículo no..: 10240394

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM A30/80

Artículo no..: 10251048

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM A30/S35

Artículo no..: 10241610

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A50/200

Artículo no..: 10223784

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A50/80

Artículo no..: 10251049

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A50/S35

Artículo no..: 10239957

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM A75/200

Artículo no..: 10221000

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A75/80

Artículo no..: 10251050

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM A75/S35

Artículo no..: 10238652

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B100/200

Artículo no..: 10223758

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B100/80

Artículo no..: 10251047

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B30/200

Artículo no..: 10223760

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B30/80

Artículo no..: 10251044

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B50/200

Artículo no..: 10221060

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM B50/80

Artículo no..: 10251105

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B75/200

Artículo no..: 10223759

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM B75/80

Artículo no..: 10251046

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM BS100

Artículo no..: 10211160

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM BS30

Artículo no..: 10210530

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM BS50

Artículo no..: 10212637

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM BS75

Artículo no..: 10211484

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector S30
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM C100/200

Artículo no..: 10221004

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, L=2 m
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM C100/80

Artículo no..: 10251040

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM C100/S35

Artículo no..: 10118664

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
MY-COM C30/80

Artículo no..: 10251043

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM C30/S35

Artículo no..: 11079452

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM C50/80

Artículo no..: 10251042

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 20 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Cable, 80 cm
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
MY-COM C50/S35

Artículo no..: 10239958

Product group
  • Interruptores de precisión My-Com
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
Measurement type
  • Contact with medium
Repeat accuracy
  • 0,001 mm
Features
  • Break function (NC) mechanical
  • Connector M8
  • -20 … 75 °C
  • IP 50
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima