• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Type
  • Housing
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Type

Type of head (fiber optic cable)

Dimension

Material (head)

Particular characteristics

Operating temperature

Imagen Nombre del producto Product group Type Housing Features Availability
FSE 100F6Y01

Artículo no..: 10147826

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 12 mm x 8 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200C6Y00

Artículo no..: 10151375

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 15,6 mm x 15,6 mm
  • POM
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSE 200C6Y02

Artículo no..: 10151549

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FSE 200C6Y15

Artículo no..: 10151547

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 20 mm x 25 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
FSE 200F6Y00

Artículo no..: 10143981

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor
Type
  • Rectangular
Housing
  • 10 mm x 10 mm
  • Brass nickel plated
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FSL 500C6Y00

Artículo no..: 10146556

Product group
  • Fibra óptica
  • Through beam sensor (liquid level sensor)
Type
  • Flat
Housing
  • 32 mm x 28 mm
  • plastic
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
FUE 200C6Y00

Artículo no..: 10135333

Product group
  • Fibra óptica
  • Diffuse sensors
Type
  • Rectangular, side view
Housing
  • 20,6 mm x 20,6 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima