• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Product group

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Emitter / receiver

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.EA0-GP2J.72N

Artículo no..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP2J.72N

Artículo no..: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.TA0-ZZZX.72N

Artículo no..: 11219514

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • Emitter
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima