• Imagen
  • Nombre del producto
  • Product group
  • Housing
  • Scanning range Sd
  • Features
  • Availability

filtrar por características

Sensing distance max.

Housing

Housing version

Output circuit

Connection types

Particular characteristics

Operating temperature

Resolution

Adjustability

Imagen Nombre del producto Product group Housing Scanning range Sd Features Availability
U300.D50-DPMJ.72N

Artículo no..: 11219488

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.EA0-GP2J.72N

Artículo no..: 11219511

Product group
  • Sensores ultrasónicos de haz continuo
  • IO-Link
  • Receiver
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 1000 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219506

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
U300.P50-GP2J.72N

Artículo no..: 11219504

Product group
  • Sensores de proximidad por ultrasonidos
  • IO-Link dual channel
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
  • 2 point proximity switch
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.R50-GP1J.72N

Artículo no..: 11219508

Product group
  • Sensores de reflexión por ultrasonidos
  • IO-Link
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 0 … 500 mm
Features
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
U300.D50-UA1B.72N

Artículo no..: 11219502

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • retro
Housing
  • 12,9 mm x 32,2 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 15 … 500 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAM 12I9912/S14

Artículo no..: 10156815

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12I9914/S14

Artículo no..: 10151966

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12I9914/S14D

Artículo no..: 11121235

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNAM 12U9912/S14

Artículo no..: 10156844

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 60 … 400 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12U9914/S14

Artículo no..: 10147642

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • standard
Housing
  • 12 mm x 70 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNAM 12U9914/S14D

Artículo no..: 10151802

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 12 mm x 88 mm
  • metal
Scanning range Sd
  • 2 … 82 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013759

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNCK 09T9114

Artículo no..: 11011512

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNCK 09T9114/D1

Artículo no..: 11004100

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNCK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011514

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNCK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11004101

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 82 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09G8914/IO

Artículo no..: 11011521

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Artículo no..: 11013770

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09T9114

Artículo no..: 11011519

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09T9114/D1

Artículo no..: 11007903

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09T9114/KS35A

Artículo no..: 11011520

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09T9114/KS35AD1

Artículo no..: 11007904

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • RS232
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 09U6914

Artículo no..: 11011517

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09U6914/D1

Artículo no..: 11007901

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09U6914/KS35A

Artículo no..: 11011518

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 09U6914/KS35AD1

Artículo no..: 11007902

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • objetos más pequeños/aperturas
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 3 … 150 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibles inmediatamente
Consultar
UNDK 10U6914

Artículo no..: 10161449

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 10U6914/KS35A

Artículo no..: 10161450

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar
UNDK 10U6914/S35A

Artículo no..: 10161448

Product group
  • Sensores de medida de distancia por ultrasonidos
  • miniatura
Housing
  • 10,4 mm x 27 mm
  • plastic
Scanning range Sd
  • 20 … 200 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Tiempo de envío
disponibilidad bajo petición
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima