Caractéristiques techniques
Données générales
Plage de détection Sd
  • 3 … 150 mm
Plage de détection valeur initiale Sdc
  • 3 … 150 mm
Plage de détection valeur finale Sde
  • 3 … 150 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Temps d'activation ton
  • < 35 ms
Temps de désactivation toff
  • < 35 ms
Dérive en température
  • < 2 % de distance d'objet So
Fréquence sonique
  • 380 kHz
Réglage
  • Teach-in
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication réception
  • LED jaune / LED rouge
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 15 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Courant de sortie
  • < 15 mA
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau du boîtier
  • PA 12
Matériau du focalisateur sonique
  • POM
Largeur / Diamètre
  • 8,6 mm
Hauteur / Longueur
  • 48,8 mm
Profondeur
  • 57,7 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,08, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • 0 … +60 °C
Classe de protection
  • IP 67

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Diagrammes
Faisceau sonore typique

Desenhos
Drawings
Connection diagram

Acessórios
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Artigo nº: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Para o topo