• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCU

Numéro d'article: 11173270

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WCV

Numéro d'article: 11173193

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PVC, 2 m
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WLV

Numéro d'article: 11173266

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M8, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Numéro d'article: 11181523

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • subminiatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Numéro d'article: 11214892

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Numéro d'article: 11244232

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Numéro d'article: 11214891

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Numéro d'article: 11244231

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IPRM 12I9504/S14

Numéro d'article: 11017454

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisión
  • gran exactitud
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0,5 … 1,5 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IPRM 12I9505/S14

Numéro d'article: 10128566

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisión
  • gran exactitud
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IPRM 12I9506/S14

Numéro d'article: 11017453

Product group
  • Sensores analógicos de alta precisión
  • gran exactitud
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Current output
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilidad bajo petición
Renseigner
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193946

Product group
  • Sensores de medida inductivos
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles inmediatamente
Renseigner
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11174154

Product group
  • Sensores de medida inductivos
  • miniatura
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Numéro d'article: 11176070

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11174153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11144078

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11144090

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141032

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11137807

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 6,5 mm
Boîtier
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D02S-F40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130472

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D02S-F46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123872

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Numéro d'article: 11193947

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Numéro d'article: 11175999

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • linéarisé
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141038

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • figurine
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Linéarisé
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141036

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • sous-miniature
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 22 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11141037

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 30 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Numéro d'article: 11130473

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 40 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Numéro d'article: 11141034

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Numéro d'article: 11123873

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 8 mm
Boîtier
  • 8 mm x 46 mm
  • Acier inoxydable
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Numéro d'article: 11158152

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
  • résistance chimique élevée
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 60 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Haute sensibilité
  • Noyé
Portée max.
  • 2,75 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet