• Image
  • Nom de produit
  • Raccord de process
  • Matériau
  • Conformité et approbations
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Catégorie

Raccord de process

Matériau

Conformité et approbations

Image Nom de produit Raccord de process Matériau Conformité et approbations Disponibilité
ZPX3-14B0

Numéro d'article: 11146485

Raccord de process
  • T10 - G 1/2 A ISO 228-1 pour pour montage inversé
Matériau
  • verre / fibre aramide avec NBR
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-7232

Numéro d'article: 11109175

Raccord de process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-7234

Numéro d'article: 11165220

Raccord de process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • EHEDG
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-7262

Numéro d'article: 10306266

Raccord de process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-7332

Numéro d'article: 11165287

Raccord de process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Matériau
  • FKM (Viton®)
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-8130

Numéro d'article: 11153800

Raccord de process
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX3-8160

Numéro d'article: 11153803

Raccord de process
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-9110

Numéro d'article: 11153804

Raccord de process
  • D01 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX3-9140

Numéro d'article: 11153806

Raccord de process
  • D03 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX3-9150

Numéro d'article: 11153807

Raccord de process
  • D04 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX3-9170

Numéro d'article: 11147734

Raccord de process
  • D05 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 65
Matériau
  • NBR
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX2-112

Numéro d'article: 11165511

Raccord de process
  • B01 - BHC 3A DN 38
Matériau
  • NBR
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-123

Numéro d'article: 11091329

Raccord de process
  • B01 - BHC 3A DN 38
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • 3-A
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-132

Numéro d'article: 11165513

Raccord de process
  • B01 - BHC 3A DN 38
Matériau
  • FKM (Viton®)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-223

Numéro d'article: 11088059

Raccord de process
  • B02 - BHC 3A DN 76
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • 3-A
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-323

Numéro d'article: 11109174

Raccord de process
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • 3-A
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-410

Numéro d'article: 11153808

Raccord de process
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Matériau
  • NBR
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-420

Numéro d'article: 11153809

Raccord de process
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Matériau
  • EPDM
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-430

Numéro d'article: 11153810

Raccord de process
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Matériau
  • FKM (Viton®)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-610

Numéro d'article: 11165224

Raccord de process
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • NBR
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX2-620

Numéro d'article: 11165225

Raccord de process
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • EPDM
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-630

Numéro d'article: 11165226

Raccord de process
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • FKM (Viton®)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX2-712

Numéro d'article: 11165227

Raccord de process
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • NBR
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-722

Numéro d'article: 11165228

Raccord de process
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • EPDM
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPX2-732

Numéro d'article: 11165229

Raccord de process
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E avec joint torique à l’avant
Matériau
  • FKM (Viton®)
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-823

Numéro d'article: 11154605

Raccord de process
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • 3-A
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX2-910

Numéro d'article: 11231846

Raccord de process
  • G50 - G 1/4 A DIN 3852-E
Matériau
  • NBR
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPX2-A22

Numéro d'article: 11174764

Raccord de process
  • H03 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX2-A32

Numéro d'article: 11174778

Raccord de process
  • H03 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
Matériau
  • FKM (Viton®)
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPX2-B22

Numéro d'article: 11174766

Raccord de process
  • H04 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
Matériau
  • EPDM
Conformité et approbations
  • Certifié FDA
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet