• Image
  • Nom de produit
  • Matériau
  • Raccord de process
  • Raccord l’instrument
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Catégorie

Application

Raccord de process

Raccord l’instrument

Conformité et approbations

Image Nom de produit Matériau Raccord de process Raccord l’instrument Disponibilité
ZPH1-3236

Numéro d'article: 11007909

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32A1

Numéro d'article: 10347240

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • T02 - Rd52 (EH FTL EE2)
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32BA

Numéro d'article: 11118883

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • T04 - G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32BC

Numéro d'article: 11118834

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • T06 - G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32C0

Numéro d'article: 10347657

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • A04 - G 1 A hygiénique
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32CB

Numéro d'article: 11098659

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • T03 - G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32CD

Numéro d'article: 11120583

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • T07 - G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-32D3

Numéro d'article: 11188295

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • B01 - BHC 3A DN 38
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-5213

Numéro d'article: 11087731

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-5216

Numéro d'article: 11109500

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-5233

Numéro d'article: 11109992

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-5236

Numéro d'article: 10298489

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH1-524E

Numéro d'article: 11085404

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3213

Numéro d'article: 11190720

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3216

Numéro d'article: 11190721

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3221

Numéro d'article: 11190723

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D01 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 25
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3224

Numéro d'article: 11190724

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D03 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3225

Numéro d'article: 11190725

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D04 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-324E

Numéro d'article: 11190729

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-3254

Numéro d'article: 11190726

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • H03 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPH3-3255

Numéro d'article: 11190727

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • H04 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPH3-344F

Numéro d'article: 11190728

Matériau
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
Raccord de process
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Raccord l’instrument
  • A03 - G 1/2 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPH3-5222

Numéro d'article: 11190742

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D02 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 32
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPH3-5224

Numéro d'article: 11190743

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D03 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 40
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-5225

Numéro d'article: 11190744

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D04 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 50
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPH3-5227

Numéro d'article: 11190745

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • D05 - DIN 11851 (raccord laiterie), DN 65
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur commande
Renseigner
ZPH3-5254

Numéro d'article: 11190746

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • H03 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 40
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPH3-5255

Numéro d'article: 11190747

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • H04 - DIN 11864-1-A (union vissée aseptique), DN 50
Raccord l’instrument
  • A04 - G 1 A hygiénique
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZPI1-022

Numéro d'article: 11109165

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • G30 - G 1/4 B EN 837-1
Raccord l’instrument
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZPI1-023

Numéro d'article: 11109164

Matériau
  • AISI 316L (1.4404)
Raccord de process
  • G32 - G 3/8 B EN 837-1
Raccord l’instrument
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet