• Image
  • Product name
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Pulses per revolution
  • Output stages

Filter by attributes

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Impulsions/Périodes par tour

Output stages

Protection EN 60529

Certificat

Image Product name Size (flange) Shaft type Pulses per revolution Output stages
optoPulse EIL580P-B Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø8...15 mm (blind hollow shaft)
  • ø9.52 mm (blind hollow shaft)
  • ø12.7 mm (blind hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse EIL580P-SC Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse EIL580P-SQ Size (flange)
  • 2.5 x 2.5" (63.5 x 63.5 mm)
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
  • ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse EIL580P-SY Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Pulses per revolution
  • 1 … 65536
Output stages
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse EIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (through hollow shaft)
  • ø9.52 mm (through hollow shaft)
  • ø12.7 mm (through hollow shaft)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/push-pull
Inquire
optoPulse ExEIL580P-B Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux non traversant)
  • ø9,52 mm (non traversant)
  • ø12,7 mm (non traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Inquire
optoPulse ExEIL580P-SC Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Inquire
optoPulse ExEIL580P-SY Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Inquire
optoPulse ExEIL580P-T Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø8...15 mm (axe creux traversant)
  • ø9,52 mm (traversant)
  • ø12,7 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 65536
Etage de sortie
  • TTL/RS422
  • HTL/Push-pull
Inquire
HMG10-B - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
HMG10-T - Incrémental Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
HMG10P-B - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Inquire
HMG10P-B - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Inquire
HMG10P-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-B - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-B - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-B - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Inquire
HMG10P-T - CANopen® Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Inquire
HMG10P-T - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Inquire
HMG10P-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Inquire
HMG10P-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Inquire
HMG10P-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Inquire
HMG10P-T - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Inquire
PMG10 - Incrémental Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Impulsions par tour
  • 1 … 131072
Etage de sortie
  • TTL/HTL (Vin = Vout)
Inquire
PMG10P - CANopen® Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
PMG10P - DeviceNet Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Inquire
PMG10P - EtherCAT Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
PMG10P - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire
PMG10P - Profibus DP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top