|
|
optoPulse EIL580P-B
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux non traversant)
- ø9,52 mm (non traversant)
- ø12,7 mm (non traversant)
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SC
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
- ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SQ
|
Taille (bride)
- 2,5 x 2,5" (63,5 x 63,5 mm)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
- ø3/8" x 4/5" (ø9,525 x 20,32 mm), axe avec méplat
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-SY
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse EIL580P-T
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux traversant)
- ø9,52 mm (traversant)
- ø12,7 mm (traversant)
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-B
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux non traversant)
- ø9,52 mm (non traversant)
- ø12,7 mm (non traversant)
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SC
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø10 x 20 mm, axe avec méplat
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-SY
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø6 x 10 mm, axe avec méplat
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
optoPulse ExEIL580P-T
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø8...15 mm (axe creux traversant)
- ø9,52 mm (traversant)
- ø12,7 mm (traversant)
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
HMG10-B - Incrémental
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
HMG10-T - Incrémental
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
Impulsions par tour
|
Etage de sortie
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - DeviceNet
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - Profibus DP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - PROFINET
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-B - SSI
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
- ø16...20 mm (non traversant)
- ø17 mm (axe conique 1:10)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - CANopen®
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - DeviceNet
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - EtherCAT
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - EtherNet/IP
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - PROFINET
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
HMG10P-T - SSI
|
Size (flange)
|
Shaft type
- ø16...20 mm (through hollow shaft)
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10 - Incremental
|
Size (flange)
|
Shaft type
|
Pulses per revolution
|
Output stages
|
|
|
|
|
|
PMG10P - CANopen®
|
Size (flange)
|
Shaft type
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - DeviceNet
|
Size (flange)
|
Shaft type
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherCAT
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - EtherNet/IP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|
|
|
PMG10P - Profibus DP
|
Taille (bride)
|
Type d’axe
|
|
|
|
|
|