• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Type d’axe
  • Nombre de pas par tour
  • Nombre de tours
  • Interface

Filtrer les résultats

Axe plein

Axe creux

Points par tour

Nombre de tours

Interface

Raccordement

Protection EN 60529

Option

Image Nom de produit Taille (bride) Type d’axe Nombre de pas par tour Nombre de tours Interface
HMG10P-B - CANopen® Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10P-B - DeviceNet Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10P-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10P-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10P-B - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus-DPV0/V2
Renseigner
HMG10P-B - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bit
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10P-B - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
HMG10P-T - CANopen® Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10P-T - DeviceNet Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10P-T - EtherCAT Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10P-T - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10P-T - PROFINET Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10P-T - SSI Taille (bride)
  • ø105 mm
Type d’axe
  • ø16...20 mm (traversant)
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Interface
  • SSI
Renseigner
PMG10P - CANopen® Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • CANopen®
Renseigner
PMG10P - DeviceNet Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
PMG10P - EtherCAT Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
PMG10P - EtherNet/IP Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
PMG10P - Profibus DP Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • Profibus-DPV0/V2
Renseigner
PMG10P - PROFINET Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • 65536 / 16 bits
Interface
  • PROFINET
Renseigner
PMG10P - SSI Taille (bride)
  • ø115 mm
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Nombre de pas par tour
  • 1048576 / 20 bits
Nombre de tours
  • 1048576 / 20 bits
Interface
  • SSI
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet