• Imagen
  • Nombre del producto
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Interface

filtrar por características

Points par tour

Interface

Protection EN 60529

Imagen Nombre del producto Shaft type Steps per turn Interface
EAM500-K - analogique Type d’axe
  • ø6 mm (Alésage du rotor)
  • Vis M7
Interface
  • Analogique
Consultar
EAM500R-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Consultar

¿No encontró lo que buscaba?

Hasta la cima