• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Classe laser

Version de raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Caractère réglable

Distance foyer

Forme du faisceau

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
OT300.DL-UBZZB.72CU

Numéro d'article: 11240056

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.DL-UBZZB.72N

Numéro d'article: 11240055

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Analogique 0 ... 10 VDC
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-GLZZJ.72CU

Numéro d'article: 11240058

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.GL-GLZZJ.72N

Numéro d'article: 11240057

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-NLNVT.72CU

Numéro d'article: 11250343

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.GL-NLNVT.72N

Numéro d'article: 11250342

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.GL-PLPVT.72CU

Numéro d'article: 11250341

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
OT300.GL-PLPVT.72N

Numéro d'article: 11250340

Groupe de produits
  • Détecteurs réflex avec élimination de l'arrière-plan
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 100 … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-GDZZJ.72CU

Numéro d'article: 11240070

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-GDZZJ.72N

Numéro d'article: 11240059

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull / IO-Link
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-NDNVT.72CU

Numéro d'article: 11250347

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-NDNVT.72N

Numéro d'article: 11250346

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • NPN
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-PDPVT.72CU

Numéro d'article: 11250345

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
OT300.SL-PDPVT.72N

Numéro d'article: 11250344

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Time of Flight
Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 400 mm … 1800 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • PNP
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet