Technical data
Données générales
Reproductibilité
  • 0,001 mm
Force de pression
  • 30 cN
Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact
  • - / env. 1,5 mm
Type de mesure
  • Contacts avec médium
Direction d'approche
  • Approche frontale
Electrical data
DC voltage max.
  • 15 VDC
Switch. current DC max.
  • 2 mA
AC voltage max.
  • 24 VAC
Switch. current AC max.
  • 50 mA
Output circuit
  • Break function (NC) mechanical
Mechanical data
Activating pin
  • Zirconium oxide ZrO2
Housing material
  • Brass nickel plated
Dimension
  • 8 mm
Type
  • Cylindrical threaded
Housing length
  • 28 mm
Connection types
  • Cable, 80 cm
Ambient conditions
Operating temperature
  • -20 … +75 °C
Protection class
  • IP 50

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

To the top