• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Matériau du boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de détection

Version

Sortie commutation

Fonction de commutation

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Matériau du boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
ZADM 023H151.0001

Numéro d'article: 10158593

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H151.0002

Numéro d'article: 10158595

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZADM 023H151.0011

Numéro d'article: 10158594

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 200 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
ZADM 023H151.0012

Numéro d'article: 10158596

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
ZADM 023H300.0001

Numéro d'article: 10158589

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
ZADM 023H300.0002

Numéro d'article: 10158591

Product group
  • Edge sensors
Dimension
  • 23 mm
Housing material
  • Die-cast zinc
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Connector M12 8 pin, rotatable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
ZADM 023H300.0011

Numéro d'article: 10158590

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H300.0012

Numéro d'article: 10158592

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 50 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZADM 023H351.0001

Numéro d'article: 10158597

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 500 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H351.0002

Numéro d'article: 10158599

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 500 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H351.0011

Numéro d'article: 10158598

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 500 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H351.0012

Numéro d'article: 10158600

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 500 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H871.0001

Numéro d'article: 10158768

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 640 … 1400 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
ZADM 023H871.0002

Numéro d'article: 10165336

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 640 … 1400 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
ZADM 023H871.0011

Numéro d'article: 11002205

Groupe de produits
  • Détecteur de bords
Dimension
  • 23 mm
Matériau du boîtier
  • Zinc moulé sous pression
Portée max.
  • 640 … 1400 mm
Particularités
  • Diode IR pulsée
  • Connecteur M12 8-pôles, orientable
  • 55 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet