• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Plage de détection Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Boîtier

Version du boîtier

Circuit de sortie

Version de raccordement

Température de fonctionnement

Résolution

Caractère réglable

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Plage de détection Sd Particularités Disponibilité
UNAM 12I9912/S14

Numéro d'article: 10156815

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12I9914/S14

Numéro d'article: 10151966

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12I9914/S14D

Numéro d'article: 11121235

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UNAM 12U9912/S14

Numéro d'article: 10156844

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 60 … 400 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14

Numéro d'article: 10147642

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • standard
Boîtier
  • 12 mm x 70 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 20 … 200 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
UNAM 12U9914/S14D

Numéro d'article: 10151802

Groupe de produits
  • Détecteurs de mesure de distances
  • objets/ouvertures les plus petits
Boîtier
  • 12 mm x 88 mm
  • métallique
Plage de détection Sd
  • 2 … 82 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet