• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Dimension
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Forme du boîtier

Version du boîtier

Dimension

Longueur du boîtier

Version de raccordement

Classe de protection/Autorisations

Circuit de sortie

Température de fonctionnement

Propriétés spéciale

Image Nom de produit Groupe de produits Dimension Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130475

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123876

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q40.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130476

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 40 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR12.D06S-Q50.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11141039

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR12.D06S-Q50.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123877

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 6 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Numéro d'article: 11140166

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IR18.D08S-Q50.UA1Z.7BCV

Numéro d'article: 11130479

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 50 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR18.D08S-Q60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11123879

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 60 mm
  • métallique
  • Quasi noyé
Portée max.
  • 0 … 8 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D18S-F60.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179024

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D18S-F60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179023

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 18 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179026

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

Numéro d'article: 11179025

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 30 mm
Boîtier
  • 30 mm x 60 mm
  • métallique
  • Non noyé
Portée max.
  • 0 … 24 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 12U9501/O1

Numéro d'article: 10237474

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 12 mm
Boîtier
  • 12 mm x 55 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 1 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Câble, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 18U7504/S35A

Numéro d'article: 10146855

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 18 mm
Boîtier
  • 18 mm x 30 mm
  • métallique
  • Linéarisé
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 4 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9501/S35

Numéro d'article: 10123624

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20I9503/S35

Numéro d'article: 10123625

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de courant
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9501/S35

Numéro d'article: 10242449

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 5 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
IWFM 20U9503/S35

Numéro d'article: 10241153

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 35 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 2 … 3 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur M8
  • 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
IWFM 20U9509/KS35AP

Numéro d'article: 10155925

Groupe de produits
  • Détecteurs de distance inductifs
Dimension
  • 20 mm
Boîtier
  • 20 mm x 30 mm
  • métallique
  • Noyé
Portée max.
  • 0 … 2 mm
Particularités
  • Sortie de tension
  • Connecteur déporté M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet