Dati tecnici
Caractéristiques techniques
Dimensions
  • ø30,5 x 6,8 mm
Alésage
  • ø22.1 mm
Détection
  • Anneau magnétique radial
Nombre de pôles
  • 32
Type de montage
  • Bonding
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Température d'utilisation
  • -40...+100 °C
Moment d'inertie rotor
  • 17 gcm²
Poids
  • 9 g
Matière
  • Ferrite à liant plastique
Humidité relative
  • 95 %
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Coercivité env.
  • 175 kA/m (20 °C)

Scaricare
Data sheet
3D CAD / CAE
  • Magnetic ring, for bonding, ID=22.1 mm (EBS.R-FNxxx.B022.N0A.P0031)


In alto