Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Capteur de force ou de contraintes ? Quel capteur est adapté à votre mesure des forces ?
Capteur de force ou de contraintes ?
Quel capteur est adapté à votre mesure des forces ?
En principe, les capteurs de contraintes sont toujours intéressants lorsqu’il s’agit de mesurer de grandes forces supérieures à 10 000 N et que des capteurs de force montés directement dans le flux de force seraient très volumineux et complexes à mettre en œuvre. Les capteurs de contraintes peuvent également être une bonne solution pour les forces à partir de 1 000 N si les capteurs de force sont difficiles à installer en raison de la configuration. Les capteurs de force sont intéressants lorsque les forces sont plus faibles, ou si les forces doivent être déterminées directement.
Le tableau suivant compare les avantages et inconvénients des capteurs de contraintes et des capteurs de force.
Grâce à sa vaste gamme de capteurs de contraintes et de force de 50 N à 1 000 kN, Baumer couvre une multitude d’applications.