Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Les barrières lumineuses et détecteurs lumineux O200, O300 / O500 et Série 14 dans des boîtiers en plastique et en acier inoxydable - le standard avec une puissance supplémentaire pour votre application.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Les détecteurs optiques et à ultrasons garantissent une détection fiable d'une large gamme d'étiquettes et de substrats tels que les étiquettes transparentes ou métalliques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Mesure de distance, de déplacement, de position avec sortie analogique et commutation sur diverses surfaces ; transparence accrue du process grâce à des données supplémentaires.
Les capteurs de profil intelligents permettent un positionnement fin efficace des robots et des contrôles en ligne dans de nombreux domaines d'application comme la manutention d'assemblage, la logistique, etc.
Der Analysesensor PAD20 mit IO-Link detektiert Luft-und Gaseinschlüsse in der Rohrleitung, signalisiert somit das Leerlaufen der Container und bestimmt den optimalen Zeitpunkt für den Containerwechsel.
Die Messverstärker DAB10 gibt es als reine IO-Link Version sowie als Dual Channel Version mit Spannungs- oder Stromausgang und digitaler IO-Link Schnittstelle. Alle drei Versionen der DMS-Verstärker verfügen über zwei zusätzliche I/O, die sowohl als Schaltausgänge oder für digitale Zusatzdaten genutzt werden können.
Die Dehnungssensoren DST76 und DST53 bieten einen kostengünstigen und einfachen Weg zu perfekt passenden Lösungen mit flexibel parametrierbaren Sensoren über die IO-Link Schnittstelle.