Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
O200, O300 / O500 and Series 14 light barriers and diffuse sensors in plastic and stainless steel housing - the standard with extra power for your application.
Inductive sensors with the sizes from ø 6.5 mm up to M30 and cubic miniature design for object detection and micrometer-precise measurement of distances.
Measuring distance, displacement and positions with output of distance values and switching signals towards most different surfaces and increased process transparency by secondary data.
The smart profile sensors enable efficient robot fine positioning and inline inspection in many application areas such as assembly handling, logistics, etc.
The PAD20 with IO-Link analysis sensor detects air and gas bubbles in the pipe system indicating imminent emptiness of the container and this way defines the best point in time for container exchange.
The DAB10 measurement amplifier is available in a purely IO-Link version as well as in a dual channel version with voltage or current output and a digital IO-Link interface. All three versions are equipped with two additional I/Os that can be used as switching outputs or for additional digital data.
Strain sensors DST76 and DST53 offer an inexpensive and simple way to find perfectly matched solutions through flexibly parameterized sensors via IO-Link interface.