Afin de pouvoir concevoir le site de manière optimale et de l'améliorer continuellement, nous utilisons des cookies. Entre autres choses, ces cookies collectent également des données sur votre comportement d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord, veuillez désélectionner cette option dans le champ "Statistiques et marketing" ci-dessous. Vous pouvez retirer votre consentement de manière informelle à tout moment. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet et sur vos droits en ce qui concerne l'intégration de cookies dans la déclaration de protection des données.
nécessaire
Ces cookies sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du site.
Statistiques/Marketing
Stockage des données comportementales des utilisateurs à des fins d'analyse et de statistiques.
La courbe caractéristique linéarisée simplifie l’implémentation dans le logiciel.
La grande précision du contrôle grâce à la résolution dynamique élevée augmente la vitesse de production. La sollicitation mécanique des matériaux d’emballage ainsi que le bruit de la machine sont de plus réduits.
Un détecteur Dual Channel (analogique/numérique et IO-Link) pour toutes les générations de machine et toutes les architectures système.
Haute performance de la machine, car la position du rouleau compensateur est réglée par un signal de mesure et la fin/déchirure de l’étiquette est détectée en parallèle par un signal de commutation.
La largeur de lobe acoustique réglable donne plus de flexibilité dans la conception mécanique de la machine
La combinaison d’une zone morte très courte et d’une grande portée donne plus de liberté dans la conception de la machine et simplifie le process.
Haute performance de la machine, car la position du rouleau compensateur est réglée par un signal de mesure et la fin/déchirure de l’étiquette est détectée par la mesure d’angle.
La grande précision du contrôle grâce à la résolution dynamique élevée augmente la vitesse de production. La sollicitation mécanique des matériaux d’emballage ainsi que le bruit de la machine sont de plus réduits.