Nella costruzione dell’interruttore di precisione My-Com® si è tenuto pertanto conto della riduzione allo stretto necessario del numero dei componenti. Solo tre componenti mobili e materiali di prim’ordine garantiscono un elevato numero di cicli di scambio con una ripetibilità costante. Percorsi brevi e lineari in sole due direzioni e forze di azionamento minime incrementano sensibilmente l’enorme affidabilità e aspettativa di vita dell’interruttore di precisione My-Com®. My-Com® ha dato prova della sua impressionante affidabilità in oltre 1 milione di applicazioni.

Dati tecnici
Ripetibilità di 0,001 mm

La ripetibilità garantita di un micrometro rende My-Com® l’interruttore di finecorsa più preciso al mondo. Il tasto meccanico, concepito per una vita utile di 10 milioni di cicli di scambio, predispone segnali di riferimento di elevata precisione per le più svariate applicazioni.

In ambiente severo precisione a 1 μm

Anche negli ambienti industriali avversi, gli interruttori di precisione My-Com® compiono il loro lavoro di elevata precisione. Le guarnizioni in Viton e silicone non lasciano penetrare sporcizia, polvere ed umidità nei contatti in oro provvedendo così alla commutazione di precisione al micrometro durante l’intera durata utile.

Forme degli alloggiamenti e varianti

La famiglia degli interruttori di precisione My-Com® convince per le sue forme estremamente compatte associate a un’elevata varietà.


Potrebbe interessarvi anche

Au sommet