• 영상
  • 상품명
  • Process connection
  • Instrument connection
  • Material
  • Availability

속성으로 필터링

Catégorie

Process connection

Instrument connection

Compliance and Approvals

영상 상품명 Process connection Instrument connection Material Availability
ZPH1-3236

제품번호: 11007909

Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32A1

제품번호: 10347240

Process connection
  • T02 - Rd52 (EH FTL EE2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32BA

제품번호: 11118883

Process connection
  • T04 - G 3/4 A ISO 228-1 (EH FTL GQ2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32BC

제품번호: 11118834

Process connection
  • T06 - G 3/4 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32C0

제품번호: 10347657

Process connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32CB

제품번호: 11098659

Process connection
  • T03 - G 1 A ISO 228-1 (EH FTL GW2)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32CD

제품번호: 11120583

Process connection
  • T07 - G 1 A ISO 228-1 (VS Ø 21.3)
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-32D3

제품번호: 11188295

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-5213

제품번호: 11087731

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-5216

제품번호: 11109500

Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-5233

제품번호: 11109992

Process connection
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-5236

제품번호: 10298489

Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH1-524E

제품번호: 11085404

Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3213

제품번호: 11190720

Process connection
  • C03 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • C03 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • C04 - ISO 2852 (Tri-Clamp), 33.7; 38, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • C04 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3216

제품번호: 11190721

Process connection
  • C05 - ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 40; 51, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 50, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 42.4; 48.3, Ø 64.0
  • C05 - DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 2", Ø 64.0
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3221

제품번호: 11190723

Process connection
  • D01 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 25
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3224

제품번호: 11190724

Process connection
  • D03 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3225

제품번호: 11190725

Process connection
  • D04 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-324E

제품번호: 11190729

Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3254

제품번호: 11190726

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-3255

제품번호: 11190727

Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-344F

제품번호: 11190728

Process connection
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Instrument connection
  • A03 - G 1/2 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4435 BN2)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5222

제품번호: 11190742

Process connection
  • D02 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 32
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5224

제품번호: 11190743

Process connection
  • D03 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5225

제품번호: 11190744

Process connection
  • D04 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5227

제품번호: 11190745

Process connection
  • D05 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 65
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5254

제품번호: 11190746

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPH3-5255

제품번호: 11190747

Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Instrument connection
  • A04 - G 1 A hygienic
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPI1-022

제품번호: 11109165

Process connection
  • G30 - G 1/4 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의
ZPI1-023

제품번호: 11109164

Process connection
  • G32 - G 3/8 B EN 837-1
Instrument connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로