• 영상
  • 상품명
  • Process connection
  • Material
  • Compliance and Approvals
  • Availability

속성으로 필터링

Catégorie

Process connection

Material

Compliance and Approvals

영상 상품명 Process connection Material Compliance and Approvals Availability
ZPX3-14B0

제품번호: 11146485

Process connection
  • T10 - G 1/2 A ISO 228-1 for reverse assembly (in-shell thread)
Material
  • glass/aramide fiber with NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-7232

제품번호: 11109175

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-7234

제품번호: 11165220

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • EHEDG
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-7262

제품번호: 10306266

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-7332

제품번호: 11165287

Process connection
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-8130

제품번호: 11153800

Process connection
  • S01 - SMS 1145, DN 38
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-8160

제품번호: 11153803

Process connection
  • S02 - SMS 1145, DN 51
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-9110

제품번호: 11153804

Process connection
  • D01 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 25
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-9140

제품번호: 11153806

Process connection
  • D03 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 40
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-9150

제품번호: 11153807

Process connection
  • D04 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 50
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX3-9170

제품번호: 11147734

Process connection
  • D05 - DIN 11851 (dairy pipe connection), DN 65
Material
  • NBR
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-112

제품번호: 11165511

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-123

제품번호: 11091329

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-132

제품번호: 11165513

Process connection
  • B01 - BHC 3A DN 38
Material
  • FKM (Viton®)
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-223

제품번호: 11088059

Process connection
  • B02 - BHC 3A DN 76
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-323

제품번호: 11109174

Process connection
  • V02 - Varivent® DN 32 … 125; 1 1/2" … 6" (Type N), Ø 68
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-410

제품번호: 11153808

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-420

제품번호: 11153809

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • EPDM
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-430

제품번호: 11153810

Process connection
  • G51 - G 1/2 A DIN 3852-E
Material
  • FKM (Viton®)
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-610

제품번호: 11165224

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-620

제품번호: 11165225

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • EPDM
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-630

제품번호: 11165226

Process connection
  • G09 - G 1/2 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • FKM (Viton®)
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-712

제품번호: 11165227

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-722

제품번호: 11165228

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • EPDM
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-732

제품번호: 11165229

Process connection
  • G12 - G 1 A DIN 3852-E with O-ring at the front
Material
  • FKM (Viton®)
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-823

제품번호: 11154605

Process connection
  • V01 - Varivent® DN 25; 1" (Type F), Ø 50
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • 3-A
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-910

제품번호: 11231846

Process connection
  • G50 - G 1/4 A DIN 3852-E
Material
  • NBR
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-A22

제품번호: 11174764

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-A32

제품번호: 11174778

Process connection
  • H03 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 40
Material
  • FKM (Viton®)
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의
ZPX2-B22

제품번호: 11174766

Process connection
  • H04 - DIN 11864-1-A (aseptic screwed union), DN 50
Material
  • EPDM
Compliance and Approvals
  • FDA compliant
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로