• 영상
  • 상품명
  • Material
  • Surface roughness wetted parts
  • Max. process pressure
  • Compliance and Approvals
  • Availability

속성으로 필터링

Catégorie

Process connection

영상 상품명 Material Surface roughness wetted parts Max. process pressure Compliance and Approvals Availability
ZPX1-006

제품번호: 11108968

Material
  • PEEK
Max. process pressure
  • 5 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX1-008

제품번호: 11161017

Material
  • AISI 316L (1.4404)
Max. process pressure
  • 5 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-140

제품번호: 11091311

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-310

제품번호: 10341806

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-330

제품번호: 11110002

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-440

제품번호: 11107136

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-540

제품번호: 11109921

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-610

제품번호: 11109162

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-630

제품번호: 11110003

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-740

제품번호: 11147733

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX4-810

제품번호: 11083160

Material
  • AISI 304 (1.4301)
Max. process pressure
  • 40 bar
배달 시간
요청 시
문의
ZPX1-004

제품번호: 11043191

배달 시간
요청 시
문의
ZPX1-010

제품번호: 11181926

Material
  • AISI 316L (1.4404)
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로