• 영상
  • 상품명
  • Circumference
  • Bore
  • Surface material
  • Wheel material
  • Surface profile
  • Availability

속성으로 필터링

Circumference

Surface material

Wheel material

Suitable measuring material surface

Alésage

Surface profile

Surface hardness, approx.

영상 상품명 Circumference Bore Surface material Wheel material Surface profile Availability
MR211.04A

제품번호: 11033265

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
배달 시간
요청 시
문의
MR211.07A

제품번호: 11033268

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
배달 시간
요청 시
문의
MR241.04D

제품번호: 11033276

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR241.05D

제품번호: 11033277

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø5 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR241.06D

제품번호: 11033278

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR241.07D

제품번호: 11033279

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR241.10D

제품번호: 11033281

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR261.04A

제품번호: 11033287

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR261.06A

제품번호: 11033288

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR261.07A

제품번호: 11033289

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR261.10A

제품번호: 11033290

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR291.04D

제품번호: 11033296

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø4 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR291.05D

제품번호: 10166446

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø5 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR291.06D

제품번호: 11033298

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR291.07D

제품번호: 11033299

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR291.10D

제품번호: 11033300

Circumference
  • 20 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR512.07A

제품번호: 11033306

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
배달 시간
요청 시
문의
MR512.10A

제품번호: 11033308

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Aluminium
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Cross knurl
배달 시간
요청 시
문의
MR542.06D

제품번호: 11033312

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR542.07D

제품번호: 11033313

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR542.10D

제품번호: 11038480

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR542.12D

제품번호: 11033316

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø12 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR552.07A

제품번호: 11009817

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Polyurethan
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR552.10A

제품번호: 11033323

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Polyurethan
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • Smooth
배달 시간
요청 시
문의
MR562.07A

제품번호: 11033327

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR562.10A

제품번호: 11033329

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Nitrile NBR
Wheel material
  • Aluminium
Surface profile
  • knopped rubber
배달 시간
요청 시
문의
MR592.06D

제품번호: 11033333

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø6 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR592.07D

제품번호: 11033334

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø7 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR592.10D

제품번호: 11038481

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø10 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의
MR592.12D

제품번호: 11033336

Circumference
  • 50 cm
Bore
  • ø12 mm
Surface material
  • Hytrel TPE-E
Wheel material
  • Plastic
Surface profile
  • Knurled
배달 시간
요청 시
문의

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까?

맨 위로